大拉力

负载1-4kg,起飞重量4-9kg
负载拍摄设备无压力

小摆动

结构设计合理,动力损耗少
拍摄更持久

高效率

桨叶不易变形,调参简单
拍摄更省心

高选材

进口玻纤尼龙材质,信号稳定,带来高清画质
视觉冲击,让你轻松捕捉优质影像

产品参数展示
推荐搭配

    • 型号C8.5X5
    • 包装规格1正1反/包
    • 桨盘直径(mm)216
    • 材质玻纤尼龙
    • 中心厚度(mm)8
    • 桨毂直径(mm)10.4
    • 重量(g)14.8
    • 中心孔内径(mm)5
    • 螺距(inch)5
    • 叶片数3
    • 最大桨叶宽度(mm)21.5

    推荐动力搭配
    CINE66 1155KV/F7PRO/
    C-55A 8IN1

    • 型号C9.5X5
    • 包装规格1正1反/包
    • 桨盘直径(mm)242
    • 材质玻纤尼龙
    • 中心厚度(mm)9
    • 桨毂直径(mm)12.2
    • 重量(g)21.29
    • 中心孔内径(mm)5
    • 螺距(inch)5
    • 叶片数3
    • 最大桨叶宽度(mm)25.5

    推荐动力搭配
    V3115 1050KV/F7PRO/
    C-80A 4IN1

    • 型号C10.5X5
    • 包装规格1正1反/包
    • 桨盘直径(mm)267
    • 材质玻纤尼龙
    • 中心厚度(mm)10
    • 桨毂直径(mm)13.6
    • 重量(g)26.48
    • 中心孔内径(mm)5
    • 螺距(inch)5
    • 叶片数3
    • 最大桨叶宽度(mm)26.5

    推荐动力搭配
    V3120 500KV/F7PRO/
    C-80A 12S