全高性能32位主控

The ESC uses F4, which has 50% more computing power than BB21

电调采用F4,算力比BB21强50%

飞控采用F7,算力比F4强30%

飞控采用F7,算力比F4强30%

全高性能32位主控

飞控高刷陀螺仪

特殊优化程序+低噪声电路+高刷陀螺仪=飞机不抖+快速响应

test chart 1
test chart 2

*飞控需升级4.4.2以上固件即可使用特殊优化程序

品质保证,自有一套

电调内置预设参数,搭配Velox V3电机飞行更舒适,实测飞行一千起落不损坏
(该数据仅供参考)

品质保证,自有一套

Velox CINE F7

Velox CINE F7SPEC
飞控

主控芯片
STM32F722
输入电压
3-6S
陀螺仪
ICM-42688P
OSD
AT7456E&HD
气压计
SPL06
安装尺寸
30.5*30.5/φ4mm
尺寸
36*36*8mm
重量
9.2g
固件
TMTR-TMOTORVELOXF7V2 (BETAFLIGHT)

V50A SE

V50A SESPEC
电调

主控芯片
AT32F421
输入电压
3-6S
持续电流(散热良好)
50A
瞬时电流(5S)
60A
尺寸
41*44.4*5.8mm
安装孔位
30.5*30.5/φ4mm
重量
12.3g

配件包

STACKAccessories  
飞塔

  • XT60 Cable*1

    XT60电源线*1

  • 150mm double-ended SH1.0-6P silicone cable*1

    150mm双头SH1.0-6P硅胶线*1
    连接DJI O3排线

  • 100mm single head SH1.0-8P silicone cable*1

    100mm单头SH1.0-8P*1
    单飞控排线

  • 100mm SH1.0-6P to GH1.25-8P silicone cable *1

    100mm 双头SH1.0-6P 转GH1.25-8P硅胶线*1
    连接DJI HD图传排线

  • 61mm double-ended SH1.0-8P silicone cable*2

    61mm 双头SH1.0-8P 硅胶线*2  
    单飞控用于连接其他电调用的排线

  • 61mm double-ended SH1.0-8P silicone cable*2

    61mm 双头SH1.0-8P 硅胶线*1  
    飞塔排线

  • High yellow shock absorbing washer*10

    高减震圈*10

  • Low yellow shock absorbing washer*10

    矮减震圈*10

  • hobby贴纸*1

    hobby贴纸*1

  • 合格证*1

    合格证*1

  • 电解电容*1

    电解电容*1