长时间80A运行

icon1

实测12S电压下, 80A可持续输出30S,
对比同类产品温度低20℃以上

温度对比

测试条件(48V,带散热片且侧面吹风)  

测试条件(48V,带散热片且侧面吹风)

温度对比

测试条件(48V,不带散热片且不对着风吹)

测试条件(48V,不带散热片且不对着风吹)

高功率密度比

icon1

重量仅31.2g,功率密度比高达92.3W/g,对比同类产品高51%

高功率密度比 重量仅31.2g,功率密度比高达92.3W/g,对比同类产品高51%

高效PCB导热散热设计

icon1

PCB导热+双面散热片设计
同功率下温度对比同类产品低25%

高效PCB导热散热设计

精准的开关间隔时间调试

icon1

精确调试开关间隔时间,加快电调响应速度

MSO7024 2023年6月1日 星期四 18:13:5218:15:13
MSO7024 Thu June 01 2023 18:13:52
MSO7024 Thu June 01 2023 18:15:13
高铜厚多层 PCB设计

高铜厚多层 PCB设计

icon1

3OZ六层PCB设计,降低线损

C80A 12S SPEC
C80A 12S 规格参数
支持电压:支持电压:5-12S
BECBEC:不支持
产品重量产品重量:32g
持续电流持续电流:80A
瞬时电流瞬时电流:100A
产品尺寸产品尺寸:55x28x10mm
电调固件电调固件:BLHeli32
  • 电源线

    电源线

  • 信号线

    信号线

  • 电解电容

    电解电容

  • 电容安装板

    电容安装板