AM60
AM60

抗冲击力更强

延续AM家族镂空设计提升强度

整体外壳强度提升

15

%

双向推力强度提升

11

%

通过CAE模拟100N撞击
扭矩:(每件/项0.2 N.m);第二撞击力:(每件/100N)

室内室外随心飞

AM60 V2的诞生是为了满足不同飞行需求,兼顾多种安装方式,以及多种机型应用

AM60 V2的诞生是为了满足不同飞行需求
兼顾多种安装方式,以及多种机型应用

3D4D室内室外
AM60

高爆发也省电

42倍爆发力针对空战项目研发

battery

power saving

32.2g

自重

1356g

爆发拉力