打磨碳纤桨

P12x4"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 2-3系电机,达到最佳性能。
P13x4.4"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 3-4系电机,达到最佳性能。
P14x4.8"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 3-4系电机,达到最佳性能。
P15x5"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 4-5系电机,达到最佳性能。
P16x5.4"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 4-5系电机,达到最佳性能。
P17x5.8"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 4-5系电机,达到最佳性能。
P18x6.1"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 4-5系电机,达到最佳性能。
P19x5.7"
轻量化超长航时设计,高强度,100%动平衡;完美匹配T-MOTOR 5-6系电机,达到最佳性能。
P20×6"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 5-6系电机,经久耐用。
P21x6.3"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 5-6系电机,经久耐用。
P22x6.6"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 5-6系电机,经久耐用。
P24x7.2"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 7系电机。
P24x7.2"-10mm Hole
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 7系电机。
P26x7.8"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 7-8系电机,飞行无忧。
P27x8.1"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 7-8系电机,飞行无忧。
P28x8.4"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 8系电机。
P29x8.7"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 8系电机。
P30x10"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR U8及以上级别电机。