折叠碳纤桨

FA15.2×5"
最大承受拉力6kg,采用特殊定制防松螺母,大大提高了安全性,让你在使用中更加得心应手
FA16.2×5.3"
最大承受拉力7kg,采用特殊定制防松螺母,大大提高了安全性,让你在使用中更加得心应手
FA18.2×5.9"
最大承受拉力8kg,完美搭配U7电机,携带便捷,让你的飞行更加高效。
FA20.2×6.6"
最大承受拉力10kg,能够完美搭配T-MOTOR MN50,60电机,增加了2个安装孔位,让电机与桨强强联合,使飞行更加安全 。
FA20.2×6.6" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA22.2×7.2"
最大承受拉力11.5kg能够完美搭配T-MOTOR MN50,60电机,增加了2个安装孔位,让电机与桨强强联合,使飞行更加安全 。
FA22.2×7.2" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA24.2×7.9"
最大承受拉力15kg,能够完美搭配T-MOTOR MN701-S电机,增加了2个安装孔位,让电机与桨强强联合,使飞行更加安全 。
FA24.2×7.9" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA26.2×8.5"
最大承受拉力19kg能够完美搭配T-MOTOR MN705-S电机,方便携带,不占用多余空间,完美提升你的飞行效率
FA26.2×8.5" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA27.2×8.9"
最大承受拉力23kg能够完美搭配我们MN705电机,方便携带,不占用多余空间,完美提升你的飞行效率
FA27.2×8.9" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA28.2×9.2"
最大承受拉力27kg,完美搭配我们U8系列电机,无需额外桨座,安装更便捷
FA28.2×9.2" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA29.2×9.5"
最大承受拉力32kg,完美搭配我们U8系列电机,无需额外桨座,安装更便捷
FA29.2×9.5" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA30.2×9.9"
最大承受拉力33kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA30.2×9.9" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA31.2×10.2"
最大承受拉力34kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA31.2×10.2" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA32.2×10.5"
最大承受拉力35kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA32.2×10.5" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA34.2×11.2"
最大承受拉力42kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA34.2×11.2" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。
FA36.2×11.8"
最大承受拉力45kg,为大负载而生。为您的飞行保驾护航。
FA36.2×11.8" Push Type
推力折叠碳纤桨,适用于共轴机架,节省了您的空间,让飞行更加便捷。