超轻碳纤桨更多

UL28×8.4"
轻巧桨身,可与多款超轻悬浮电机轻松搭配的高效碳纤桨。
UL24×7.2"
更轻自重,更高效能

光面碳纤桨更多

G28x9.2" Prop-4PCS/PAIR
G29×9.5" Three-blade
三叶桨采用精密加工工艺,方便快捷拆装,便于运输。在满足大拉力、高效率、高稳定性的情况下,可有效减少飞行平台的尺寸。

打磨碳纤桨更多

P30x10"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR U8及以上级别电机。
P29x8.7"
100%动平衡,保证桨叶强度的前提下进行轻量化设计,提高电机效率,完美匹配T-MOTOR 8系电机。

折叠碳纤桨更多

FA18.2×5.9" Push Type
FA16.2×5.3" Push Type

聚合物桨一体桨更多

聚合物折叠桨更多

垂起碳纤桨更多

三代一体碳纤桨(超轻)更多

NS30x10"
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强
NS28x9.2"
重量轻,效率高,航时长,更低转动惯量,抗刮擦能力强