智动劲驱 重唤新生

 

动力型 效率型

研发

每一台 U-POWER电机 都经历了

设计工程师多维度的仿真分析, 结构工程师的杰出创意 测试工程师的高可靠性验证, 将艺术的美感和工程师的严谨完美地结合, 呈现出U-POWER电机高效、稳定、安全的 产品特性。

  1. 01

    研发重心

  2. 02

    独有指标

  3. 03

    高可靠性测试

生产/品质

生产加工工艺

U-POWER电机蕴含最优质的原材料与一丝不苟的生产工艺。每件组件以严格的工艺标准及要求执行生产。制作电机所需的不同工序荟萃各种非凡资源,在任何情况下都不能容忍生产制作工序产生偏差,精准是他们技术的真谛,配合高精度生产设备,快捷而精确地制出符合最严峻标准的U-POWER电机。

100%全检

管理体系符合:GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015及GB12350-2009等认证。
严格执行国际认证内的产品标准和技术要求细则。
基于AQL2.5品质允收标准,配合品质体系SIP,使用权威检测设备对重点原材料执行100%全检动作。
结合CPK管制手法,生产出高质量、高可靠性的产品。

应用案例

动力型

U3
单轴拉力1kg,防水动力型工业级别电机,适用于3-8公斤级别中高端多旋翼飞行器。推荐搭配:U3 KV700+P12*4+4S(AIR40A)
U5
U5匹配T-MOTOR P16*5.4在6S下因其出色的性能表现在军事领域运用十分广泛。
U7
单轴悬停拉力可达2.6KG,给航拍系统提供安全可靠的动力。
U11
U11单轴可提供7.5KG悬停拉力,主打农业应用,为农用无人机稳定安全的飞行保驾护航。
U11Ⅱ
风冷系统,全新铁芯设计,银线线圈和弦波特性大大提高了电机效率。IP55的防尘防水等级让您的飞行器在各种环境中畅行无阻。
U13
U13单轴悬停拉力可达9.3KG,货运无人机的理想选择,匹配3叶桨使用效果尤为突出。
U13Ⅱ
“芯”的设计,“心”的体验,电机拉重比提升80%+。精选电机零件只为长久的安全飞行。
U15Ⅱ
新型防尘网设计从内“芯”拒绝不速之客。36kg以上的大拉力满足各种大负载需求,可用于应急救援、货运、载人等多个领域。

效率型

U8
飞行时长可达2小时,广泛应用于巡航监测等领域。
U8 PRO
首款效率型电机同时兼具防尘防水功能,多用于测绘及勘探领域。
U8Ⅱ
IP55防尘防水等级,7.3kg充足的动力,推荐搭配超轻碳桨和Alpha电调成为长航时应用首选。
U8 Lite
开放式结构和银线赋予电机更好的散热性能,有效减少电机自重。
U10
开放式散热设计有效避免过热问题,延长电机使用寿命。兼容从26-30寸的一体桨和三叶桨。
U10 PLUS
工业级别电机,单轴悬停拉力达5.7kg。可应用于高端航拍,勘探以及考古等多种领域。
U10 Ⅱ
风冷系统,全新铁芯设计,银线线圈和弦波特性大大提高了电机效率。IP55的防尘防水等级让您的飞行器在各种环境中畅行无阻。
U12
单轴悬停拉力可达6.7KG,同时满足效率和大拉力的要求。
U12Ⅱ
20.4kg的最大拉力,飞行器的承载重量提高了62%,进口定制轴承和新型铁芯设计延长电机寿命。