MN501-S
灵巧身形隐藏着强大内芯,给你意料之外的动力,最大拉力可达5.2kg以上。
MN505-S
行业应用首选,无论航拍,电力巡航还是巡检,都能带你轻松畅游天空。
MN601-S
采用离心式风扇结构以及栅格状设计,从此不再畏惧炎热沙漠抑或是磅礴大雨。
MN605-S
选用进口大轴承和耐高温弧形磁石,同等尺寸下,电机效率提高5%以上。
MN701-S
固若金汤,稳若泰山,防尘防水等级达IP45,工业领域的佼佼者。
MN705-S
最大拉力可达11kg,长寿命,低损耗,让您从容应对勘测飞行。
MN801-S
为中型VTOL设计,平稳运行,安全可靠,最大起飞重量可达30kg。
MN805-S
大负载,大动力。专为VTOL量身打造,最大起飞重量可达40kg。
MN1804
为250-350g级别多旋翼飞行器量身定制。赋予其优异特质,提供更高的效率、机动性和稳定性,全面升级您的飞行平台。
MN1806
为250-350g级别多旋翼飞行器量身定制。赋予其优异特质,提供更高的效率、机动性和稳定性,全面升级您的飞行平台。
MN2212
450mm级别长航时飞行器的优先之选
MN3110
采用高品质EZO轴承减小振动,降低噪声,实现更长使用寿命。
MN3508
采用高品质EZO轴承减小振动,降低噪声,实现更长使用寿命。
MN3510
行业应用入门级首选。高强度结构,完美的动平衡,带给你优质的飞行体验。
MN3515
集效率与动力于一身,完美适用于各种应用领域。
MN3520
卓越性能,固定翼和多旋翼飞行器均适用。
MN4010
高品质大轴承减小振动,降低噪声,让运行更平稳。
MN4012
1kg悬停拉力级别长航时飞行器的优先之选
MN4014
品质铸就经典,时间见证经典。MN4014搭配15寸桨是您800mm飞行平台的不二选择。
MN5208
完美的动平衡,精确的装配工艺。卓越性能让你轻松应对各种飞行应用领域场景。
MN5212
完美的动平衡,精确的装配工艺。卓越性能让你轻松应对各种飞行应用领域场景。