U系列更多

U15Ⅱ
U13Ⅱ
U13Ⅱ
“芯”的设计,“心”的体验,电机拉重比提升80%+。精选电机零件只为长久的安全飞行。
U11Ⅱ
风冷系统,全新铁芯设计,银线线圈和弦波特性大大提高了电机效率。IP55的防尘防水等级让您的飞行器在各种环境中畅行无阻。
U8
飞行时长可达2小时,广泛应用于巡航监测等领域。

P系列植保型更多

P80
P60 非插销版
P60 非插销版
为植保工作献初心之作.配合T-MOTOR动力系统拉力可达8KG以上,可防尘、防水为农业无人机提供稳定可靠的动力方案
P80Ⅲ 非插销版
同等级别产品中拉力最大效率较高
P80Ⅲ 插销版
同等级别产品中拉力最大效率较高

MN系列领航型更多

MN801-S
MN5212
MN5212
良好的动平衡,精确的装配工艺。卓越性能让你轻松应对各种飞行应用领域场景。
MN5208
良好的动平衡,精确的装配工艺。卓越性能让你轻松应对各种飞行应用领域场景。
MN4014
品质铸就经典,时间见证经典。MN4014搭配15寸桨是您800mm飞行平台的不二选择

超轻悬浮型更多

MN6007
MN1005
MN1005
匹配30寸桨叶,3公斤拉力下力效达到11.5g/w
MN6007
集效率与动力于一身,飞行时长达50分钟以上,长时飞行的不二选择。
MN7005
MN7005搭配24寸桨以及ALPHA电调,在1.5kg的拉力下,效率达到13g/W

云台电机更多

GB54-1

V系列电机更多

V807