电机更多

U15Ⅱ
U13Ⅱ
U13Ⅱ
“芯”的设计,“心”的体验,电机拉重比提升80%+。精选电机零件只为长久的安全飞行。
U11Ⅱ
风冷系统,全新铁芯设计,银线线圈和弦波特性大大提高了电机效率。IP55的防尘防水等级让您的飞行器在各种环境中畅行无阻。
U8
飞行时长可达2小时,广泛应用于巡航监测等领域。

电调更多

ALPHA 80A LV
ALPHA 80A HV
全封闭轻量设计,一对一完美结合,使电机的控制高效,精准,稳定,轻松实现长久续航;支持电压6-12S。

螺旋桨更多

UL28×8.4"
轻巧桨身,可与多款超轻悬浮电机轻松搭配的高效碳纤桨。
UL24×7.2"
更轻自重,更高效能