关于我们

     T-MOTOR创办人吴敏,1988年开始接受系统的航模运动训练,连续6年参加国内专业航模赛事,曾经是省级一级运动员。之后从业16年,一直在航模领域和无人机领域从事技术开发工作.其中在北京航空航天大学工作6年。在2007年,吴敏创办了南昌三瑞模型有限公司,并召集了一部分航模运动员和教练成立了研发团队专门开发固定翼飞行器,同时创立了在固定翼领域中高知名度的Techone品牌。
     随着Techone品牌固定翼的发展壮大,为公司带来了更多的机遇。拥有超前思想以及敏锐眼光的吴敏,于2009年创立了另一个品牌T-MOTOR,专注于为多旋翼无人机提供安全的动力系统。
     T-MOTOR品牌自2009年创办以来一直以品质为第一目标,服务于全球客户,赢得了广大用户的认可,得到了各行各业的高度评价,为T-MOTOR品牌赢得了卓越的商誉。经过多年的稳扎稳打,T-MOTOR不断成长壮大,已经成为全球无人机动力系统的佼佼者。
     T-MOTOR研发团队有着多年的设计试飞等经验,采用创新技术,用心开发高品质产品,目前旗下已有多个系列,并且有多项设计专利及认证。
     ------F 系列:主要应用于FPV 竞赛 和自由花式领域,为FPV专业飞手开发的顶级竞赛动力电机;
     ------MN 系列:主要应用于航拍领域,独特设计,为您的机载设备保驾护航;
     ------U 系列:分为动力型和效率型,主要应用于工业以及商业用途领域,敢于突破,不断创新,更好的发挥电机的特性,以满足不同客户的需求;
     ------套装系列:更加方便,注重性价比,让更多的用户体验T-MOTOR 产品;
     ------悬浮系列:特殊设计符合市场需求,完美升级您的动力系统。

     在未来几年内,T-MOTOR会根据市场的变化和需求, 推出更多的高品质产品系列,不同系列的电机搭配对应的ESC, Propellers 形成整套动力系统来满足不同领域用户的需求。

     今天,T-MOTOR 在发展的同时,仍坚持着以品质为第一的发展理念,在茫茫商海中独树一帜;未来,T-MOTOR将以客户需求为导向,以提高产品性能和品质为目标,不断创新开发,为客户带来更满意的产品

     T-MOTOR 和我们在一起, 为我们的飞行梦想保驾护航!
”虎“的文化

在中国传统文化中,老虎以勇猛、威武、刚强、胆魄、活力而著称,从而成为丛林之王,而TIGER MOTOR (简称T-MOTOR)以专业、品质、创新、诚信、服务为主旨,致力于打造成为行业的标杆。

“专业”

T-MOTOR以专业的角度开发产品,专业的态度服务客户,从根本上保证客户的利益

“品质”

T-MOTOR 以注重品质而著称,开发最安全的动力系统,为您的飞行梦想保驾护航

“创新”

T-MOTOR 从用户体验的基础出发,创新思想,为客户开发满意的产品

“诚信”

T-MOTOR 以诚信为根基,期待和您共同发展,合作共赢

“服务”

T-MOTOR 富有激情,为您提供全面贴心服务,让您放心体验产品